登录
系统参考

贮气瓶机械夹爪

夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 工业机器人

2指长行程平行抓手
GH7000 系列

  • 高负载的线轨确保在恶劣环境下使用的可靠性
  • 非常适合于横向重负载和受力
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 高负载的线轨确保在恶劣环境下使用的可靠性
  • 非常适合于横向重负载和受力
了解更多
挑战

对贮气瓶进行重复注气时,要求机械夹爪以力配合的方式搬运各种贮气瓶。另一大挑战是,在系统中仅液压系统用作驱动介质并且现有的标准机械夹爪达不到所需的夹持力。

解决方案

基于坚固耐用的标准机械夹爪 GH76100,我们开发出了一项改良版系统解决方案。为了达到所需的夹持力,对配有液压驱动装置的机械夹爪进行了改良,从而在 80 bar 的液压压力下达到了 17,000 N 的夹持力。

重点和技术数据
  • IP67
  • 夹持力可调
  • 外夹持
  • 夹持力保持装置可保持压力
技术数据
驱动方式HYDR
最大夹持力17000 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程200 [mm]
IP 等级IP67
系统重量85 [kg]
最大工件重量80 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息